×

コネクター 45°


  • 45°未満の角度でのプロファイル接続用
  • 補強フレームに適しています。
  • 端面またはプロファイル スロットの接続に適しています。
  • コネクター 45°40x40 および 45x45 (センタリング ラグ付き) を使用して簡単に位置決めできます (センタリング ラグは、プロファイル スロットに取り付けるだけで簡単に破損する可能性があります)。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
特徴
商品名
技術仕様
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-03-06 10:05:44