×

インナー ブラケット


  • エレガントで、組み立てが簡単なプロファイル接続用
  • ドア、保護グリル、またはパーティション ウォール用のフレームの構築に特に適しています。
  • インナー ブラケット、6 mm のスロットは、インナー ブラケット R, 6 mm スロットとしても使用できます。
特徴
商品名
技術仕様
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-08-27 20:39:00