×

クイック コネクター、6 mm スロット、0°、90°カバー キャップ


  • 2つのプロファイルを直角に接続
  • 組立時のツールへの非常に良好なアクセス性 
  • スクエア ヘッド付き 6 mm スロット用クイック コネクター、 0°または 90°コネクターとして使用可能
  • プロファイル仕上げ: 止り穴 DB8 または貫通穴 D8
特徴
商品名
技術仕様
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-08-28 03:09:31