×

ドアおよび付属品


  • ヒンジまたはヒンジ バンドのユーザーによる組立用
  • ドア クラックの不透明カバーのヒンジ バンドとして使用可能
  • スロット寸法 30 と 40/45/50 のヒンジ プロファイルを組み合わせて最大の柔軟性を実現
  • プロファイル フレームを備えたドアまたは丈夫な表面エレメントで作られたドア
  • 外側または内側に装着
  • 固体表面エレメント上への取り付けが可能
  • 小型ドアおよびフラップ用
  • 6 mm のスロットを持つプロファイル用スチール ヒンジ
  • 8 mm または 10 mm のスロットを持つプロファイル用プラスチック ヒンジ
  • 固体表面エレメント上への取り付けが可能
  • 取り付けが容易なセンタリング ボルトと耐ねじれエレメント
  • すべてのスロット システム用アルミニウム ヒンジ
  • 固体表面エレメント上への取り付けが可能
  • 高品質仕様
  • 導電性仕様
  • 耐磨耗性ガイド ブッシングにより、クリーン ルーム条件下での使用に適しています。
  • 右または左に開くドア用のコンパクトで取り外し可能なヒンジ
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • 組立援助およびアンチ トーション エレメントとしてのセンタリング ラグ
  • 大型の重いドア構築用
  • 取り外し可能
  • 左および右ストッパー用
  • 外部取り付け: 開き角約 180°
  • 内部取り付け: 安全機器の場合など、不正な解体を防止します。
  • 大型の重いドア構築用
  • クリアランス公差の補正に対して調整可能
  • 取り外し可能
  • 左および右ストッパー用
  • 開き角約 180°
  • 折り畳み式ドアを 30 mm のプロファイルにするための同時揺動および摺動動作
  • 非常に長い耐用年数 (約 50,000 稼動)
  • 8 mm と 10 mm スロットのプロファイルで製作されたフレームに最適
  • フレームとドアのプロファイルは常に同一面に合っています (ガイドリングの位置はフレーム プロファイルの厚さによって異なります)。
  • 左右に開く
  • プロファイル 45x45 および 30x30 に最適
  • ランダムなキー選択による「標準ロック」仕様 (各ロックに異なるキー有り)
  • 「「統一ロック」仕様のキーは常に同じです。
  • ドア ハンドル付きまたは双方向ロック付きの仕様
  • 左右に開く
  • フレーム プロファイル 30x30 WG (EcoSafe 保護フェンス システム) 用、ファスナー材を含む
  • ランダムなキー選択による「標準ロック」仕様 (各ロックに異なるキー有り)
  • 「統一ロック」仕様のキーは常に同じです。
  • 左右に開く
  • ランダムなキー選択による「標準ロック」仕様 (各ロックに異なるキー有り)
  • 「「統一ロック」仕様のキーは常に同じです。
  • プロファイルサイズ 45x45 以上の設置用
  • 丈夫で重厚なデザイン
  • 標準のロック シリンダーの取り付けに最適
  • 異なるハンドル/ハンドルおよびハンドル/ノブのドア ハンドル
  • プロファイル仕上げ: フライス加工
  • 左右に開く
  • 閉じ位置でのセルフ ロック
  • スムースな閉じ動作
  • 人間工学的に設計された折りたたみハンドル(開く場合)
  • ランダムなキー選択による「標準ロック」仕様 (各ロックに異なるキー有り)
  • 左右に開く
  • 多数のプロファイルの組み合わせに対応
  • ランダムなキー選択による「標準ロック」仕様 (各ロックに異なるキー有り)
  • 「「統一ロック」仕様のキーは常に同じです。
  • ドア ハンドル付きまたは双方向ロック付きの仕様
  • 左右に開く
  • 多数のプロファイルの組み合わせに対応
  • ランダムなキー選択による「標準ロック」仕様 (各ロックに異なるキー有り)
  • 「「統一ロック」仕様のキーは常に同じです。
  • カバー付き締付ネジ
  • 左右に開く
  • 多数のプロファイルの組み合わせに対応
  • 標準ロック シリンダーの取り付けに最適 (付属していません)
  • ドア ハンドル付きの仕様、内外から開くことができます。
  • プロファイル機械加工が不要
  • 40x40L 2N または 45x45L 2N プロファイルの設置用
  • 標準ロック シリンダーの取り付けに最適 (付属していません)
  • 耐久性を高めた設計
  • 強力な力に耐える頑丈な構造
  • プロファイル スロットまたはクランプ エレメントを有する金網グリルに固定
  • ESD 保護された環境での使用に最適
  • スライド ドアを閉じるときに身体部分が引っ掛かることによる怪我の防止
  • スライド ドアまたはスイング ドアに最適
  • チューブ D28 を交換して、ハンドルの長さを変更することができます。
  • 弾性リップ シール付きドア (幅 > 500 mm) 密閉用
  • スロットにクリップすることができます。
  • 不透明な弾性リップ シールがドアの間隙をカバー
  • スイング ドア用のストッパー (衝撃力: 500 N/m)
  • 段差なしで閉じるドア用
  • スライド ドアまたはスイング ドア用
  • 粒子の進入や逃散を防止
  • クリーン ルーム環境での使用に関するプロファイル N6 のシール
  • ツーピース シールも停止機能を果たします。
  • 安価なスライド ドアおよびリフティング ドア構築用
  • 優れた機能的信頼性
  • ストラット プロファイル製サポート フレームにクリップすることができます。
  • 必要な変位力を最小にする丸棒
  • 厚さ 8 mm の表面エレメント用
  • 閉フレームへの表面エレメントの挿入
  • ストラット プロファイル製サポート フレームにクリップすることができます。
  • 必要な変位力を最小限に抑えるためにハーフラウンド フロアの輪郭を持つ、スライド ドア プロファイル、底部
  • 厚さ 5 または 6 mm の表面エレメント用
  • 閉フレームへの表面エレメントの挿入
  • スライド ドア プロファイル Al 45
  • サポート構造エレメントとしてのアルミニウム プロファイル
  • 2つの垂直ストラットの間のインナー ブラケットを使用した設置
  • プロファイルをスライド ドアの上部の端にスライドさせます。
  • 挿入プロファイルはスライド面として機能します。
  • スライド ドアのフレームレス表面エレメントの補強用
  • s = 6 mm のプロファイルは、1/4 インチプレートにも使用できます。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:41:50