×

手動動作用エレメント


  • スライド ハンガー
  • スライド ハンガーを安価なスライド ツール ハンガー用ソリューションとして採用
  • 最大荷重: 150 N
  • 10 mm プロファイル スロットのガイド
  • スライド ブロックはストッパーとして使用できます。
  • スライド ドアおよびリフティング ドア構築用
  • 優れた機能的信頼性
  • 表面エレメントまたはアルミニウム プロファイル フレームの任意の厚さ
  • 異なる寸法のスライド ドアを構成するためのコンポーネント
  • ワーク テーブルや EcoSafe スライド ドア用のドライバー ハンガー等として使用するための部品を可動式で取り付けるためのプロファイル レールとトロリー
  • ストッパー付きカバー キャップとしてトロリーに使用するためのプロファイル レール エンド ピース
  • トロリーまたはローラー セクション構築用サポート ローラー
  • 10 mm スロットを持つプロファイルに取り付け
  • 大径の深溝ボール ベアリングによる良好な走行特性
  • リム付きサポートローラーは、10 mm のスロットでガイド可能です。
  • ESD 導電性
  • ガイド幅が大きい場合に傾きを防止する同期シャフトを構築
  • 手動スライド セクションの経済的なソリューション
  • ローラー エレメントをクリップすることができます。

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-26 14:46:14