×

ホイール


  • 軽量アプリケーション用の魅力的な外観のダブル ホイール
  • 耐油性材料製
  • ロック付きダブル ホイール
  • 直径 10 mm の中央穴に挿入するためのダブル ホイール D50-D10
  • プロファイル スロットにボルト止めするためのダブル ホイール D50-M8
  • 特にフロアにやさしい設計
  • 静電気に対しデリケートなエリアに適しています。DIN EN 61340-5-1に準拠した導電性材料の仕様、電気抵抗≤ 106 Ω
  • 耐油性、ワークショップエリア用
  • クリーン ルームでの使用に適しています。DIN EN 61340-5-1 に準拠した導電性材料仕様、電気抵抗 103 10まで8 Ω
  • 静電気に対しデリケートなエリアに適しています。DIN EN 61340-5-1に準拠した導電性材料の仕様、電気抵抗≤ 106 Ω
  • 弾性変形が良好なソリッドゴム製のゴム滑り面。エッジを越えて移動したり、長期間移動なしが原因でのホイールの永久平坦化はなし
  • 静電気に対しデリケートなエリアに適しています。DIN EN 61340-5-1に準拠した導電性材料の仕様、電気抵抗≤ 106 Ω
  • 取付フランジ付きヘビーデューティ ホイール
  • ロック、キャスター、および架台ホイール付きのキャスター ホイールとして利用可能
  • ヘビーデューティー、特にワークショップ アプリケーションに適しています。
  • 走行性に優れたホイール
  • 操縦可能なリフティング ホイール
  • ストップ レバーを握るだけでホイールが安定したベースになります。
  • リフティング ホイールを取り付けるためのネジ留めプレート
  • 「理想的な停止」の場合は、ロッキング レバーは操縦可能なキャスターと一緒に旋回せず、規定の位置に留まります。ロッキング レバーは、ネジ留めプレートによってフレーム上の所定の位置に固定され、キャスター ホイールは自由に動きます。
  • 取付フランジ付きロバスト ローラー
  • 良好な走行特性、特にワークショップ エリアに最適
  • ロック付きのキャスター、および架台ホイールとして利用可能
  • ロック付き LR: ホイールの転がりや回転を防止するロック
  • 操縦可能なリフティング ホイール
  • ストップ レバーを握るだけでホイールが安定したベースになります。
  • ロッキング レバーはホイールと共に動きます。
  • ロッキング レバーは必要に応じてフレームの下に移動できます。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:31:24