×

ジョイント 60x45


  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 182°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプ (5 Nm) またはピン (15 Nm) 固定によるロック
  • ジョイントは、クランプ レバーを使用して調整できます。
商品名
技術仕様
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-03-23 12:20:41