×

保護装置とパーティション ウォール EcoSafe


  • 保護グリル プロファイル製保護フレーム 30x30 WG40 (金網グリル付き) 40x40x4
  • 適切なキットは、ドア (システム ドア、スライド ドア、ダブル ドア) の構築を可能にします。
  • 納品時に完全組立
  • サスペンション ブラケットを使用してサポートを簡単に取り付けシングル フィッターで十分です。
  • 標準幅またはカスタマイズされた寸法
  • 保護グリル プロファイル製保護フレーム 30x30 WG40 (金網グリル付き) 40x40x4
  • 適切なキットは、ドア (システム ドア、スライド ドア、ダブル ドア) の構築を可能にします。
  • 納品時に完全組立
  • サスペンション ブラケットを使用してサポートを簡単に取り付けシングル フィッターで十分です。
  • 標準幅またはカスタマイズされた寸法
  • 保護グリル プロファイル製保護フレーム 30x30 WG40 (金網グリル付き) 40x40x4
  • 適切なキットは、ドア (システム ドア、スライド ドア、ダブル ドア) の構築を可能にします。
  • 納品時に完全組立
  • サスペンション ブラケットを使用してサポートを簡単に取り付けシングル フィッターで十分です。
  • 標準幅またはカスタマイズされた寸法
  • 金網グリル WG30 と WG40 による保護バリアの低コスト構造
  • 金網グリルは、特別なプロファイル スロットに直接取り付けます。
  • 表面エレメントの固定: スプリング クランプ エレメント (アクセサリー) を使用した特殊プロファイル スロット
  • プロファイルは中央ボルトを使用して接続されています (プロファイル加工が必要)。
  • モジュール寸法 「B」は、45x45 サポートに関連しています。
  • 金網グリル WG30 と WG40 による保護バリアの低コスト構造
  • 金網グリルは、特別なプロファイル スロットに直接取り付けます。
  • 表面エレメントの固定: スプリング クランプ エレメント (アクセサリー) を使用した特殊プロファイル スロット
  • プロファイルは中央ボルトを使用して接続されています (プロファイル加工が必要)。
  • モジュール寸法 「B」は、45x45 サポートに関連しています。
  • 様々な角度でサポートに EcoSafe 保護フレームを取り付け
  • アンチ トーション エレメントとしてセンタリング ラグを備えたサスペンション ブラケット
  • 安全で安価
  • 簡単な組み立て、後付け可能
  • 特許取得済み
  • 機械指令 2006/42/EC の要件を満たしています。ネジは緩めた状態でサスペンション ブラケットに接続されたままです。
  • 保護フレームを取り外す際、機械指令 2006/42/EC の要件を満たすため
    – ロングアーム スプリングは、保護フレームが外側に傾き、保護フレームが取り外されていることがわかるように設計されています。保護フレームが脱落することはありません
  • 取り外しが簡単な EcoSafe 保護フレーム
  • 後付け可能
  • EcoSafe 保護フレーム幅 > 1500 mm の両側に設置することを推奨します。
  • モジュール寸法システムでの EcoSafe システム ドア構築用
  • 完成した保護フレームのドアとしての使用
  • 左または右に開くドア用
  • 必要なコンポーネント:
    – システム ドア キット
    – 保護フレーム
  • モジュール寸法システムで上部構造を持つ EcoSafe スライド ドアを構築するための組立キット
  • 完成した保護フレームのドアとしての使用
  • 保護フェンスに後で簡単に設置
  • 円滑な走行用にボール ベアリングを備えたローラー
  • 左または右に開くドア用
  • モジュール寸法システムで上部構造なしの EcoSafe スライド ドアを構築するための組立キット
  • 完成した保護フレームのドアとしての使用
  • 円滑な走行用にボール ベアリングを備えたローラー
  • 左または右に開くドア用
  • 必要なコンポーネント:
    – 上部構造なしのスライド ドア キット
    – 保護フレーム
  • モジュール寸法システムで EcoSafe ダブル ドアを構築するための組立キット
  • 完成した保護フレームのドアとしての使用
  • 保護フェンスに後で簡単に設置
  • ダブル ドアのロック機構に標準ロック シリンダーをオプションで設置
  • 必要なコンポーネント:
    – ダブル ドア キット
    – 2つの保護フレーム
  • ダブル ドア用のロック機構を構成するコンポーネント
  • ダブル ドアのロック機構に標準ロック シリンダーをオプションで設置
  • ロック機構組立キット (A) HTmax = 2000 mm の個別設計ダブル ドア用
  • ロック ブラケット (B) ロック ボルト バー収容用
  • ベース プレート (C) ロック ボルト バー取り付け用、付属のダボでフロアに固定します。通り抜け可能なドア用
  • 金網グリルと保護フレームとの間の導電性接続用
  • 保護導電体を ESD 導電接続エレメント (T ナットなど) を介して接続します。
  • 定格電流 63 A までの短絡電流の安全な通電を保証します。
  • ハンドル、インフォメーション ボードまたは警告看板を金網グリル 40x40x4 および 30x30x3 に取り付けのに使用します。
  • 対向する対のクランプ エレメントによるクランプ
  • EcoSafe システム ドアに標準的な市販のセーフティ スイッチを取り付けます。
  • EcoSafe 保護フェンス プロファイル 30x30 WG30 および 30x30 WG40 に表面エレメントをクランピングします。
  • 遊びなしのクランピング
  • 保護フレームの個々のセクションは、お望み通りに追加可能です。
  • 準備されたサポート構造における事前に組み立てられたフレームにより、非常に迅速な取り付けおよび取り外し
  • サスペンション ピースの両方の部品がネジで固定されたおり、意図しない持ち上げを防止します。
  • 機械指令 2006/42/EC の遵守に関する注意事項: 解体中は、ファスナー部品が緩んでいる可能性があることにご注意ください。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:41:51