×

ストラット プロファイル


  • サポートやラボ用備品など、軽量構造に対して 6 mm のスロットを備えたストラット プロファイル
  • 20x40 および 20x60 のプロファイルは、補強に特に適しています。
  • 20x40x40 のプロファイルは、展示ケース、フロー ラックおよびエンクロージャの構築に適しています。
  • 1.プロファイルの断面と長さを選択します。
  • 2.仕上げにスロットを指定
  • 3.パラメータを定義
  • 4.発注
  • 手動で高さ調整可能なフレームの構築用
  • 表面エレメントを保持するための切り欠き
  • プロファイル仕上げ: ネジ穴
  • ストラット プロファイル上のペイン、表面エレメントまたはグリルの簡単な固定用
  • 閉フレーム構造でのその後の取り付け用
  • 様々な厚さの表面エレメント用
  • トレーやマテリアル シェルフの安価な構築用
  • 表面エレメントが張力下で取り付けられているので、がたつきません
  • トレーやマテリアル シェルフの安価な構築用
  • 表面エレメントが張力下で取り付けられているので、がたつきません
  • フロー ラック、マテリアル シャトル、またはホッパー スタッカー内のコンテナ、プレート、またはワークピース パレットのサポート用
  • 19インチデバイスの電子および電気設備への取付用レール
  • 表面エレメントの固定用に適しています
  • アングル プロファイル完全加工済み
    – ケージナットで 19インチデバイスの固定用角形切り欠き入り(穴サイズ DIN 60297-3-100)
    – 溝内のヘッドレス止めネジで AL アングル プロファイルを固定するためのネジ
  • アングル プロファイル、旋回式、溝内
  • グラブ コンテナ、グラブ レッジ、グラブ トレイ、およびツール ホルダーの高速で安全な懸架用
  • プロファイル仕上げ:
    ドライバー用貫通穴
  • 手動生産システムカタログ (3 842 538 280) のグラブ コンテナのマッチング
  • あらゆる寸法の実験的構造用に複数のスロットを備えたモジュール式プレート プロファイル
  • スロット間隔 25 mm
  • スロット サイズ 8.9 mm
  • 8 mm スロット コネクターを使用できます。
  • ワーク テーブルや EcoSafe スライド ドア用のドライバー ハンガー等として使用するための部品を可動式で取り付けるためのプロファイル レールとトロリー
  • エンド ピース
  • トロリー
  • TS 2plus および TS 4 トランスファー システムと Lean コンベア トラックを構築するために通常使用されるプロファイルも、手動コンベア セクションの構築に適しています。詳細については、第12章「手動動作用エレメント」およびそれぞれの特別カタログを参照してください
  • フロー ラックまたはワークステーションのクロス タイ構築用
  • 重荷重に最適
  • ファスナー ブラケットを使用すると簡単に組み立てることができます。
  • 長さ調整のための取付金具の長穴
  • 中心穴は、セルフタッピング ネジ S8x25 に使用できます。
  • ケーブルの定位置への固定用
  • プロファイル スロットへの汚れ侵入防止用
  • 魅力的なデザイン
  • 6 mm スロット用のソフト PVC カバー プロファイルがローラーとして提供されています。
  • プロファイルと同一面
  • 中央のボルトまたはクイック コネクター (プロファイルの面からの穴の間隔に注意) を使用して、2つのプロファイル間の T 接続の隙間および鋭いエッジを回避
  • スロット セグメントは、スロット内の表面エレメントを固定するために分割することができます。
  • 重要事項: ラジアル補正エレメントを使用する場合は、プロファイル接続の負荷容量が減少します!
  • プロファイルとチューブラー クロス タイのラベリング用
  • 8 mm と 10 mm のスロットを備えたストラット プロファイル用レタリングクリップ
  • 衝撃に敏感な製品を設置する場合など、エッジが激しく接触しないようにします。
  • トップとフロントからワークステーションのクロス ストラットにクリップするためのフットレスト用
  • 非常にシンプルで安価
  • ESD ワークステーションの構築に最適


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-04-02 16:05:26