×

EcoShape チューブラー フレーミング システム


  • レベリング フットまたは LR を組み込むためのネジ付きスリーブ
  • すべてのコネクターは、EcoShape ラウンド チューブ D28L および D28L、N10、および D28 ラウンド チューブと組み合わせることができます。
  • 簡単で安全なコネクター取り付け用のポカヨケシステムを内蔵
    – アンチ トーション エレメントによる安全な接合
    – 正のインターロック接続
  • すべてのコネクターは、ESD 導電性システムを設定するのに適しています。
  • MGE ストラット プロファイル付きラウンド チューブ接続用アダプター
  • 軽量なアクセサリーの固定用アダプター
  • XLean との組み合わせ用アダプター
  • ヒンジ D28L/D28L
  • ヒンジ D28L/-
  • スナップイン クリップまたはネジで表面エレメントを固定するプラスチック製の Variofix ブロック
  • スナップイン クリップを解放するための Variofix リムーバー
  • チューブ クリップ D28L、N10
  • リング D50
  • スプリング フック
  • ラバー フット D28
  • ストッパー D28L、N10


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:48:48