×

固定コネクター


  • すべてのコネクターは、EcoShape ラウンド チューブ D28L および D28L、N10、および D28 ラウンド チューブと組み合わせることができます。
  • 簡単で安全なコネクター取り付け用のポカヨケシステムを内蔵
    – アンチ トーション エレメントによる安全な接合
    – 正のインターロック接続
  • すべてのコネクターは、ESD 導電性システムを設定するのに適しています。
商品名
技術仕様
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-08-28 01:32:27