×

溝付きプレート 30x100


  • あらゆる寸法の実験的構造用に複数のスロットを備えたモジュール式プレート プロファイル
  • スロット間隔 25 mm
  • スロット サイズ 8.9 mm
  • 8 mm スロット コネクターを使用できます。
特徴
商品名
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-08-27 21:43:20