×

ストラット プロファイル スロット 10、モジュール寸法 40


高負荷の用途では、高重量ワーク テーブル、備品、機械フレーム、搬送シャトル、保護エンクロージャ、およびハンドリング システムなどに対して、特に安定した 10 mm のスロットを備えたプロファイルを推奨しています。

非常に頑丈な設計のため、このスロットは非常に強い接続を可能にします。

 

レックスロスのモジュラー プロファイル システムは 40 mm、45 mm、50 mm、および 60 mm のモジュール寸法の 10 mm スロットを備えており、世界市場で一般的に見られるすべてのプロファイル寸法に対応しています。

 

コンピューターに最適化された設計のおかげで、10 mm のスロット (モジュール寸法 40 mm、45 mm、および 50 mm、50×50L など) のストラット プロファイル ...L は、材質の経済的な使用と高強度値を組み合わせています。これによりテーブル、保護装置、フレームなどの構築に費用対効果の高い、安定したソリューションが提供されます。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:45:55