×

ツール


  • レックスロスシリーズのコネクター用の標準穴の簡単な穴あけ用
  • 正確な穴の位置を決めるためのサーフェスとエッジの停止
  • ロック可能
  • 中央ボルト用のオフセットドライバー:– S6x16-T25– S8x25-T40– S12x30-T50、M12x30-T50
  • 簡単なネジ頭へのアクセス用長シャンク
  • Variofix スナップインクリップを届きにくい場所でも、迅速かつ簡単に取り外し
  • リムーバーは Variofix ブロックのスナップインクリップに押し込まれるので、クリップの歯を広げ、クリップと共に取り外すことができます。
  • 軽い汚れと小さな傷を除去するハンド グラインダー
  • 研磨剤を含む柔軟な基材からなる手すり砥石
  • 消しゴムのような、自動で連続的な表面更新により長寿命設計です。
  • すべての自然色の陽極酸化皮膜処理された表面、例えばアルミ製の窓やドアにも適しています。
  • スロット カバー プロファイル等、プラスチック プロファイルの長さ調整用


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:39:29