製品を探しましょう
チェーン コンベア システム VarioFlow plus
- 食品包装産業、ヘルスケア、組立ライン、自動車およびエレクトロニクス産業、または機械の相互接続に使用するための、
- 強力で標準化された多目的コンベア システム。
- リベットのないスライド レールの固定またはトラック ベアリング面を機械加工する必要性
- スライド レール中断の最小回数
- 一定の摩擦にさらされているコンポーネントの FDA 準拠の低摩擦材料
- 汎用的に使用できる標準化されたコンポーネント
- サイズ 65、90、120、160、240、320 の連続製品範囲
- リベットのないスライド レールの固定またはトラック ベアリング面を機械加工する必要性
- スライド レール中断の最小回数
- 一定の摩擦にさらされているコンポーネントの FDA 準拠の低摩擦材料
- 汎用的に使用できる標準化されたコンポーネント
- サイズ 65、90、120、160、240、320 の連続製品範囲
- EPA (ESD 保護区域 – 静電気に敏感な領域) に使用するのに適したコンポーネントおよび部品
- 導電性コンポーネント
- 散逸接続技術
- サイズ: 65 と 90
- 最高速度: 30 m/min
- アルミニウムとステンレス鋼のシステムで汎用的に使用可能
- 明確な構築システムによって計画に要する労力が最小限におさえられます。
- 十分な排水面により清掃が容易
- さまざまな組み合わせオプションによる搬送される材料への最適な適応
- ダイバータ、ストッパー、ポジショニング ユニットなど WT 制御のための多数のコンポーネント
- 異なる材質の摩耗パッドの選択
- ID 15 識別システムと互換性があります。
- 包括的な追加コンポーネントを含むモジュラー設計による、部品の安全な搬送