×

コンベア チェーン


  • 製品の直接搬送またはワーク パレットによる間接搬送
  • 主に、ワークピース パレットを介して間接的に、特にスチール製の磨耗パッド用に製品を搬送するために使用されます。暗い着色は、チェーン表面に外観上の欠陥が事実上ないことを意味します。
  • 昇降部で製品の搬送を有効にします。静的摩擦ライニング付きチェーン リンクの数は、製品のサイズ、重量、および傾きに応じてユーザーが指定できます。
  • アキュムレーション ローラー チェーン D11 (AZ = 1) はアキュムレーション運転中であっても、デリケートな製品の表面保護および排他的な水平搬送を可能にします。ローラー クリート チェーン (AZ ≥ 2) としてのその使用は、小型製品の垂直搬送を可能にします。
  • ローラー クリート D35 は、昇降部で大量の製品を搬送することができます。ユニバーサル チェーン リンク (65-120) またはフラット チェーン リンク (160-320) にローラー クリートを取り付けることにより、D35 ローラー クリート チェーンが簡単に作成されます。
  • 昇降部で製品の搬送を有効にします。
  • お客様固有のクリートまたはフィクスチャの組立用のサブストラクチャ
  • 表面が粗い、鋭利なパーツや製品に使用されています。
  • デリケートな搬送面 (光沢、透明、バーコード、隆起印刷など) で使用されます。
  • 異なる高さまたは距離に渡って搬送できるように製品を固定、特に搬送させる製品の場合
    - 標準コンベアの設計上、垂直に搬送することはできません
    - その重心のため、他のチェーンとの急な勾配上に搬送することはできません
    - 横または上のガイドによって損傷をうけるデリケートな表面を有します
    - 垂直搬送中にスリップさせてはいけません
    - 同期なしで搬送する必要があります。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:42:49