×

ラテラル ガイド


  • アルミニウムとステンレス鋼のシステムで汎用的に使用可能
  • 明確な構築システムによって計画に要する労力が最小限におさえられます。
  • 十分な排水面により清掃が容易
  • さまざまな組み合わせオプションによる搬送される材料への最適な適応
  • カスタマイズされたソリューションのための多種多様なプロファイル レールとホルダーの組み合わせ
  • 清掃が簡単
  • 頑丈
  • 調整に必要なツールは 1つだけ
  • インターフェース スロット 10 mm
  • ラテラル ガイド ホルダーの簡単な調整用
  • クロス ピース用クランプ レバー M6x25
  • ホルダー用クランプ レバー M6x40
  • 取り付けおよび調整機構は、搬送された材料に容易にアクセスできるように、コンベア システムの下に配置されています。
  • 水平および垂直カーブでも取り付けおよび調整可能です。水平カーブにはお客様による調整が必要です。
  • アルミニウムとステンレス鋼のシステムで汎用的に使用可能
  • 明確な構築システムによって計画に要する労力が最小限におさえられます。
  • 十分な排水面により清掃が容易
  • さまざまな組み合わせオプションによる搬送される材料への最適な適応
  • アルミニウムとステンレス鋼のシステムで汎用的に使用可能
  • 明確な構築システムによって計画に要する労力が最小限におさえられます。
  • 十分な排水面により清掃が容易
  • さまざまな組み合わせオプションによる搬送される材料への最適な適応
  • 軽量製品の費用効果の高い垂直搬送を可能にします。フラット コンベア チェーン上の接触圧力は摩擦を増加させ、それにより垂直セクション内で確実な搬送を可能にします。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:44:05