×

ツール


  • 適切なツールを使用した便利な組立
  • 狭いスペースでチェーン ピンを挿入して取り外すための非常にコンパクトな組立ツール
  • シンプルな手作業でのオーバーヘッドアセンブリーも常に保証されています。
  • スピンドル上の六角形でコードレス ドライバーを使用することができます。
  • スライド レールを簡単に素早くセクション プロファイルにクリップするための組立ツール
  • 穴開け用治具は、右または左揃えにすることができ、正確に配置された穴を穴あけするのに使用され、セクション プロファイルおよびサポート プロファイルの両方でスライド レールを固定します。
  • マイター カッターでスライド レールを簡単かつ迅速に正しい長さと角度にカットすることができます。
  • オプションで利用可能なドライブ キットの安全カップリングのお客様固有のトルクを設定するためのツール。

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:50:11