×

VarioFlow plus ステンレス鋼システム (STS)


  • リベットのないスライド レールの固定またはトラック ベアリング面を機械加工する必要性
  • スライド レール中断の最小回数
  • 一定の摩擦にさらされているコンポーネントの FDA 準拠の低摩擦材料
  • 汎用的に使用できる標準化されたコンポーネント
  • サイズ 65、90、120、160、240、320 の連続製品範囲
  • リベットのないスライド レールの固定またはトラック ベアリング面を機械加工する必要性
  • 最適化された耐摩擦特性と FDA 準拠の材料を備えたスライド レール
  • すべてのサイズで 1つのスライド レール断面
  • いくつかのねじ込み接続
  • すべてのサイズに対して 1つのプロファイル断面
  • 一定の摩擦を受けるコンポーネントには、FDA に準拠した材質が含まれています。
  • 十分な排水面により清掃が容易
  • アキュムレーション可能
  • カーブ ホイールの摩擦低減と特許取得済みのローラー カーブにより、摩耗を最小限に抑え、より長い断面を実現します。
  • 両側にシールされたステンレス スチール製のボール ベアリングには、カーブ ホイールと特許済みローラー カーブに FDA に準拠した特殊なグリースが使用されています。
  • ドライブ キットと伝送用の両面にインターフェースを備えたベーシック ユニット (アクティブ ブリッジ)
  • 現場でのモーター取り付け位置の自由な選択
  • 設定可能なドライブ キット (標準ギヤモーターまたはラウンド シャフト)
  • 可能な標準コンポーネントを備えたマルチトラック システム
  • ノイズと摩耗を低減するための統合スライド レール
  • いくつかのねじ込み接続
  • 十分な排水面により清掃が容易
  • ワークピース パレット フレームの 10 mmプロファイル スロットによる、ワークピース サポートの簡単な固定
  • サポートは、AL セクションと組み合わせて使用することもできます。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:49:06