×

ワークピース パレット システム (WT)


  • ダイバータ、ストッパー、ポジショニング ユニットなど WT 制御のための多数のコンポーネント
  • 異なる材質の摩耗パッドの選択
  • ID 15 識別システムと互換性があります。
  • 包括的な追加コンポーネントを含むモジュラー設計による、部品の安全な搬送
  • 窪みのないレベル WT 表面
  • セクション上の他のすべてが WT の上部の下にすぐにマウントされているので、WT の上部全体が構築されます。
  • セクション リンク (A)
  • ラテラル ガイド (B)
  • セクション プロファイルに左右どちらにも取り付け可能。
  • シンプルで低コストな構造
  • ラテラル ガイドを乱さずに後付するのに適しています。
  • スイッチ ブラケットは任意の位置に取り付けることができます。
  • VE 2/VF ストップ ゲートの両側に取り付けることができます。
  • ストップ ゲートの前および/または後にワークピース パレットの位置を照会
  • ワークピース パレットの位置検出
  • 停止ゲート/ポジショニング ユニットの位置検出
  • 2つの直線状の平行コンベア セクション間の簡単なトラック交換用キット
  • ロッカーはワークピース パレットの上端を越えてはみ出しません。
  • ワークピース パレット プレート上の横向きの照会により、ラテラル ガイド プロファイルが中断されないことが保証されます。
  • RFID システムカタログ (3 842 541 003) には、VarioFlow plus システムで使用する識別システム ID 15 と ID 200 用の組立キットとモバイルデータ タグがあります。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:50:10