×

ベースフレーム


  • セクションまたはカーブ モジュール用の L = 1000 mm までのベースフレーム
  • カーブ モジュール用の L = 400 mm までのベースフレーム
  • 調整可能な蝶番足付き
  • 固定プレート、接続キットと制御キャビネット取り付けのための穴およびネジ溝
  • コンベヤー高さ: 1100 mm
  • セクション モジュールをベースフレームにマウントする、セクション モジュール固定プレート。
  • カーブ モジュールをベースフレームにマウントする、ケーブル通し凹部付きカーブ モジュール固定プレート
  • 2 つのベースフレームを接続する接続キット(セクション モジュール間)
  • 2 つのベースフレームを接続する接続キット(カーブ モジュールとセクション モジュール間)


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 10:43:55