×

ベースフレーム


  • セクションまたはカーブ モジュール用の L = 1000 mm までのベースフレーム
  • カーブ モジュール用の L = 400 mm までのベースフレーム
  • 調整可能な蝶番足付き
  • 固定プレート、接続キットと制御キャビネット取り付けのための穴およびネジ溝
  • コンベヤー高さ: 1100 mm
商品名
技術仕様
寸法
アクセサリー
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-26 12:37:42