ツール
- ワークピース パレットの磁気帯校正用
- 校正セットは基準システム、位置表示器および固定エレメントからなります。
- 基準システム:ワークピース パレット磁気帯すべての校正を支援します。
- 位置表示器: あらかじめ定められたエンコーダの位置に基づき、基準システムの正確な配置を支援します。
- 固定エレメント: 磁気帯の校正を行うワークピース パレットを希望の位置に配置および固定します。
- ツールが適所にセットされロックされると、レバー アクションにより、磁力を容易にこじあけることを可能にします。
- ワークピース パレットの、迅速かつ容易で安全な設置/移転を保証します。
- ワークピース パレットは、セクション モジュールあるいはカーブ モジュール上のいずれでも、どこにでも取付、取外ができます。
- 他のコンポーネントの取外作業の必要はありません。