×

エアー ノズルによる固定ストップ


  • トランスバース セクションからロングチューディナル セクションに入るソーラー モジュールの停止用
  • EVA または PVF フィルムのジャムを防止するためのブロワー付き
  • 低摩擦係数の歯付きベルトを使用する場合にのみ使用
  • vmax ≤ 3 m/min での最大 60 kg のストップ ウェイト
特徴
商品名
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-19 16:22:46