×

カーブ KE 1/O-180


  • ベルト距離 a = 60 mm または a = 135 mm で使用可能
  • 駆動は、カーブ出力に接続されたベルト セクション BS1/T またはセクション ユニットのリターン ユニット UM1 を介して行われます。
  • コンベア メディア: ラウンドベルト(EPA での使用に適しています)
特徴
商品名
技術仕様
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-24 15:56:02