×

カーブ KU 1/360


  • ベルト距離 a = 135 mm
  • ターンテーブルと取り付けられたベルト セクションの共用ドライブ。セクション荷重は最大 24 kg
  • 2 番目のドライブ (AE = 2) を使用する場合、セクション荷重は最大 30 kg
  • コンベア メディア: ターンテーブル(EPA での使用に適しています)
特徴
商品名
技術仕様
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-24 15:54:51