ベルト セクション BS 1/…は、短い搬送セクションおよび小さな荷重に使用されます。したがって、サイクル独立ワークステーションまたは短い搬送長さのコンベア システムを実現するのに適しています。ベルト セクションには異なるドライブ仕様が用意されていますが、別のベルト セクションとの並列運転などの独自のドライブはありません。PA メッシュ トップを有するポリウレタン製の歯付きベルトがコンベア メディアとして使用されます。明示的に規定されていませんが、必要に応じて搬送方向を逆転させることもできます。
ベルト セクション
- 自走式コンベア セクションの準備完了。モーター取り付け右 (MA = R)、左 (MA = L)、トラック幅 b = 160 mm または中心 (MA = M)
- ドライブの位置を自由に選択可能
- 自走式コンベア セクションの準備完了。モーター取り付け右 (MA = R)、左 (MA = L)、トラック幅 b = 160 mm または中心 (MA = M)