コンベア ユニットは、以下の個々のコンポーネントで構成されており、必要に応じて組み合わせることができます。
- ドライブ モジュール
- リターン ユニット
- セクション
- セクション プロファイル
- ガイド プロファイル
- プロファイル コネクター
- クロス コネクター
- ベルト
- レッグ セット
トラック幅: 80、120、160 mm
長さ 1000~12000 mm まで
コンベア ユニット全体の許容接触重量力は、アキュムレーション運転時に最大 80 kg です。
ユニット上のワークピース パレットの合計がこの値を超える場合、セクション全体をいくつかのサブセクションに分割する必要があります。