×

コンベア メディアベルト GT 1、アクセサリー


コンベア ユニットは、以下の個々のコンポーネントで構成されており、必要に応じて組み合わせることができます。

  • ドライブ モジュール
  • リターン ユニット
  • セクション
  • セクション プロファイル
  • ガイド プロファイル
  • プロファイル コネクター
  • クロス コネクター
  • ベルト
  • レッグ セット

 

トラック幅: 80、120、160 mm

長さ 1000~12000 mm まで

コンベア ユニット全体の許容接触重量力は、アキュムレーション運転時に最大 80 kg です。

ユニット上のワークピース パレットの合計がこの値を超える場合、セクション全体をいくつかのサブセクションに分割する必要があります。

  • メッシュ トップを有するポリミド製ベルト、導電性
  • 設置中に張力がかけられ、連続ベルトを形成するように結合されます。
  • ボンディング ベルトに使用
  • ベルト取付ツール キットに関連して使用
  • 工業用のみ
  • 安全に関する指示に従います。
  • 接続点でベルトを縮めるための滑走装置
  • ベルト端を熱的に接着するための熱プレス
  • ベルト プリテンショニング装置


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:55:35