位置決めと方向づけ
- ワークピース パレット WT 1/P で使用可能
- WT 1/P ワークピース パレットの HP 1/P ポジショニング ピンとポジショニング ブッシングによる位置決め
- WT 1/P を含めた 400 N までの許容垂直加工力。HP 1/P のポジショニング プレートはこのプロセス中、そのキャリング プレートに WT 1/P を支持します。
- ワークピース パレット WT 1/S、WT 1/K および WT 1/Pで使用可能
- ダウエル ピンと浮動支持軸を介してワークピース パレットの側面に位置決め
- ワークピース パレットを含めた 100 N までの許容垂直加工力
- X または Y 方向の位置決め精度: ± 0.015 mm