×

ポジショニング ユニット PE 1/P


  • ワークピース パレット WT 1/S、WT 1/K および WT 1/Pで使用可能
  • ダウエル ピンと浮動支持軸を介してワークピース パレットの側面に位置決め
  • ワークピース パレットを含めた 100 N までの許容垂直加工力
  • X または Y 方向の位置決め精度: ± 0.015 mm
特徴
商品名
技術仕様
記号/回路図
寸法
アクセサリー
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-26 15:05:01