×

ストップ ゲート VE 1/V


  • 空気式ストップ ゲート。圧力が解除されると、ストップ ゲートはスプリングによって閉じられ、ワークピース パレットが停止します。
  • ソレノイド バルブ内蔵により応答時間が短くなります。
  • 傾斜ストップ ゲート、ワークピース パレットの停止面に磨耗を生じさせることなく開くことができます。
  • アキュムレーションにおけるすべてのワークピース パレットの許容総荷重: 80 kg (搬送速度 9 m/min)
商品名
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-24 16:03:23