×

エレクトリカル トランスバース コンベア EQ 1/T


  • セクション荷重は最大 30 kg
  • リフト シリンダー – D = 25 mm
  • 総ストローク: 13 mm
  • モーター取り付け 右 (MA = R) または左 (MA = L)、b = 160 mm、中央 (MA = M)
  • コンベア メディア: メッシュ トップ付き歯付きベルト(EPA での使用に適しています)
特徴
商品名
技術仕様
記号/回路図
寸法
アクセサリー
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-03-09 10:51:43