×

リフトトランスバース ユニット HQ 1/U


  • 最下部にギヤ モータが吊り下げられているため、非常にコンパクトな構造です。狭いスペースに適しています。
  • コンベア メディア: 歯付きベルト
  • リフト シリンダー – D = 25 mm
  • 総ストローク: 13 mm
  • コンベア メディア: メッシュ トップ付き歯付きベルト(EPA での使用に適しています)
特徴
商品名
技術仕様
記号/回路図
寸法
アクセサリー
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-24 15:58:32