×

アキュムレーション ローラー チェーン コンベア メディア


アキュムレーション ローラー チェーンは、大型の重いワークピース パレットに適しています。テスト オイルや製造排出物などの媒体に起因するストレスは機能的信頼性に影響しません。アキュムレーション ローラーはストップ ゲートのアキュムレーション圧力を減少させるだけでなく、加速エレメントによって処理ステーションでの作業後の搬送速度への迅速な復帰も可能にします。

 

ワークピース パレットの PE 磨耗パッドと組み合わせて、セクション プロファイルにプラスチック グライド プロファイルを標準装備しているため、1.5 kg/cm までの面荷重が可能ですが、スチール ローラー付きスチール グライド プロファイルとアキュムレーション ローラー チェーンを備えたオプションの仕様では、最大 2 kg/cm の面荷重に耐えることができます。

 

スチール グライド プロファイルとスチール ガイド プロファイルを装備した新しい HD プロファイルは、特に頑丈でメンテナンス性の低い組み合わせを提供します。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:57:44