コンベア ユニットは、ワークピース パレットの直線搬送に使用される完全なユニットです。以下から構成されています。
- ドライブ モジュール AS 2/R
- リターン ユニット UM 2/R
- セクション ST 2/R…
- セクション サポート SZ 2/...
UM 2/R と AS 2/Rは、コンベア ユニットの組み合わせを可能にするよう、すぐ隣に設定できます。
ドライブ モジュールは、コンベア ユニットあたりG = 300 kg、700 kg; 1200 kg; または最大 mG = 2200 kg までのセクション負荷用に設計されています。