×

アセンブリー エレメント


  • プロファイル スロットへの汚れ侵入防止用
  • ケーブルの定位置への固定用
  • プロファイルと同一面
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • すべての AS 2/R -...ドライブ モジュール、UM 2/R-...リターン ユニット、FP 2 ガイド プロファイルおよび GP 2 ガイド プロファイルとの併用
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • ST 2/R- ...セクション プロファイル、AS 2/R- ...ドライブ モジュールおよび UM 2/R-… リターン ユニットと組み合わせて使用
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • ST 2/R- ...セクション プロファイル、AS 2/R- ...ドライブ モジュールおよび UM 2/R-… リターン ユニットと組み合わせて使用
  • 構造高さ100 mm の高セクション荷重に関するコンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • すべての AS 2/R -...ドライブ モジュール、UM 2/R-...リターン ユニット、FP 2 ガイド プロファイル、GP 2/H-...グライド プロファイルおよび SP 2/R セクション プロファイルとの併用
  • フロント エンド プレート
  • SP 2/R-H セクション プロファイルと AS 2/R- ...ドライブ モジュール接続用、SP 2/R-H セクション プロファイルおよび UM 2/R-… リターン ユニット用、および GP 2 プラスチック スライド プロファイルが使用されている場合はセクション プロファイル間
  • ワークピース パレットのラテラル ガイド用
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • SP 2/C-H または SP 2/R-H セクション プロファイルへのプッシュ
  • 腐食耐性鋼のロバスト仕様
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • フラット トップ チェーンまたはアキュームレーション ローラー チェーンのガイド用
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • フラット トップ チェーンまたはアキュームレーション ローラー チェーンのガイド用
  • 端面に 2つの SP 2/ ....プロファイルを接続
    各プロファイル ジョイントには 2つのプロファイル コネクターが推奨されます。
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • コンベア ユニットユーザーによる組み立て
  • セクション プロファイルを接続し、トラック幅を定義
  • 頑丈なコンベア ユニットのユーザーによる組み立て
  • セクション プロファイルを接続し、トラック幅を定義
  • メンテナンスに使用 (組立、解体または潤滑)
  • 2つの取り外し可能な各サイド カバー


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:25:26