Vplus アキュムレーション ローラー チェーンの場合、ワークピース パレットは公称チェーン速度より 2.5 倍の搬送速度を達成します。
これにより、Vplus アキュムレーション ローラー チェーンのチェーン速度が遅いドライブを使用することにより、スムーズな走行と摩耗の低減が可能になります。
Vplus アキュムレーション ローラー チェーンの別の利点は、加速効果です。 各処理ステーションの後に、追加の内部エレメントを必要とせずに搬送速度を迅速にピックアップします。
原則として、湿ったストップ ゲートとダンパーを推奨しています。
Vplus チェーンを使用して 18 m/min を超える搬送速度を達成したい場合、システム全体の結果として生じるより高い動的負荷を考慮する必要があります。
ご不明な点がございましたら、レックスロスの専門家にお問い合わせください。
PE 磨耗パッドを備えたワークピース パレットは、Vplus アキュムレーション ローラー チェーンで使用する必要があります。最大許容セクション荷重は 1.5 kg/cm です。