×

コンベア ユニットのコンポーネント


コンベア ユニットは、ワークピース パレットの直線搬送に使用される完全なユニットです。以下から構成されています。

  • ドライブ モジュール AS 2/R-V
  • リターン ユニット UM 2/R-V
  • セクション ST 2/R-V…
  • セクション サポート SZ 2/...
  • クロス コネクター QV 2…
  • アキュムレーション ローラー チェーン Vplus

 

UM 2/R-V と AS 2/R-V は、コンベア ユニットの組み合わせを可能にするよう、すぐ隣に設定できます。

ドライブ モジュールは、コンベア ユニットあたりG = 2200 kg までのセクション負荷用に設計されています。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:56:55