コンベア ユニットは、ワークピース パレットの直線搬送に使用される完全なユニットです。以下から構成されています。
- ドライブ モジュール AS 2/B-…
- リターン ユニット UM 2/B
- セクション ST 2/...
- セクション サポート SZ 2/...
UM 2/B と AS 2/B‑… は、コンベア ユニットの組み合わせを可能にするよう、すぐ隣に設定できます。
ドライブ モジュールは、コンベア ユニットあたり mG = 150 kg または最大 mG = 250 kg までのセクション負荷用に設計されています。