フラット トップ チェーンは、生産排出量が低程度から中程度の環境で主に中型および大型のワークピース パレットを搬送します。プラスチック製のフラット トップ チェーンのアーク放電容量は、カーブ アークによる連続ドライブの組み合わせを可能にします。
ワークピース パレットの PA 摩耗パッドは、プラスチック製のフラット トップ チェーンと組み合わせて使用することを推奨しています。セクション プロファイルにプラスチック グライド プロファイルを使用する標準設計では、最大 1 kg/cm の面荷重が可能ですが、オプションで利用可能な鋼グライド プロファイル の仕様では最大 1.5 kg/cm の面荷重に耐えることができます。
スチール グライド プロファイルおよびスチール ガイド プロファイルと組み合わせて、HD プロファイルから特に強固な組み合わせを作成できます。
フラット トップ チェーン コンベア メディアでは可逆操作はできません。
フラット トップ チェーンを使用する場合は、LU 2 自動給油ユニットを強く推奨してします。