×

コンベア ユニットのコンポーネント


コンベア ユニットは、ワークピース パレットの直線搬送に使用される完全なユニットです。以下から構成されています。

  • ドライブ モジュール AS 2/C
  • リターン ユニット UM 2/C
  • セクション ST 2/...
  • セクション サポート SZ 2/...
  • クロス コネクター QV 2
  • フラット トップ チェーン

 

UM 2/C と AS 2/C‑… は、コンベア ユニットの組み合わせを可能にするよう、すぐ隣に設定できます。

ドライブ モジュールは、コンベア ユニットあたりG = 100 kg、250 kg; 400 kg; または最大 mG = 700 kg までのセクション負荷用に設計されています。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:08:33