内容へスキップ
×
- ブロッキング ボルト
- ブロッキング ボルトの穴あけ用テンプレート
- プロファイル スロットへの汚れ侵入防止用
- ケーブルの定位置への固定用
- 100 mm のプロファイル構造高さのコンベア ユニットのユーザーによる組み立て
- すべての AS 2/C -...ドライブ モジュール、UM 2/C-...リターン ユニット、FP 2 ガイド プロファイルおよび GP 2 ガイド プロファイルとの併用
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- ST 2/C- ...セクション プロファイル、AS 2/C- ...ドライブ モジュールおよび UM 2/C-… リターン ユニットと組み合わせて使用
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- 特別に頑丈なセクションのための特に丈夫な設計
- フロント エンド プレート
- SP 2/C-H セクション プロファイルと AS 2/C- ...ドライブ モジュール接続用、SP 2/C-H プロファイルおよび UM 2/C-… リターン ユニット用、および GP 2 プラスチック グライド プロファイルが使用されている場合はセクション プロファイル間
- ワークピース パレットのラテラル ガイド用
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- SP 2/C-H または SP 2/R-H セクション プロファイルへのプッシュ
- 腐食耐性鋼のロバスト仕様
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- フラット トップ チェーンまたはアキュームレーション ローラー チェーンのガイド用
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- フラット トップ チェーンまたはアキュームレーション ローラー チェーンのガイド用
- 2つの SP 2/... プロファイルのエンドツーエンド接続の場合は、プロファイル ジョイントごとに 2つのプロファイル コネクターが必要です。
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- コンベア ユニットユーザーによる組み立て
- セクション プロファイルを接続し、トラック幅を定義
- 頑丈なコンベア ユニットのユーザーによる組み立て
- セクション プロファイルを接続し、トラック幅を定義
- メンテナンスに使用 (組立、解体または潤滑)
- 2つの取り外し可能な各サイド カバー
- 小型部品をコンベア メディアから掻き取り
- 最低 3 kg のワークピース パレットで使用