位置決めと方向づけ
- コンベア セクションへの取り付けが簡単
- Wt 2/…ワークピース パレットのガイド溝を介した位置決め
- 手動/自動処理ステーションでワークピース パレットを位置決め
- 別の機械フレームに組み立てたときの ±0.1 mm までの位置決め精度
- Z 軸の回転角度: 90°または 180°。必要に応じて、HD 2/90°の回転方向をワークピース パレットごとに個別に作動させることができます。
- 手動/自動処理ステーションでワークピース パレットを位置決め
- 別の機械フレームに組み立てたときの ±0.1 mm までの位置決め精度