×

リフト回転ユニット HD 2


  • Z 軸の回転角度: 90°または 180°。必要に応じて、HD 2/90°の回転方向をワークピース パレットごとに個別に作動させることができます。
特徴
商品名
技術仕様
記号/回路図
寸法
アクセサリー
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-05-12 14:16:21