PE 2/XX プロセス力 デカップリング、コンポーネント
- プロセス力によってワークピース パレットが応力を受ける部分に取り付け
- 5.8 N/cm および 10 N/cm のセクション荷重用
- ガイド プロファイルからスプリング エレメントへの移行およびその逆
- ベルトまたは歯付きベルト コンベア メディアで使用
- スプリング エレメントが取り付けられているセクションにおけるワークピース パレットのラテラル ガイド
- ワークピース パレットが回転したり傾いたりするのを防ぐため、ストップ ゲートに対して斜めに WT 2 ストップを配置することができます。