×

DA 2/60 ダンパー


  • 最大 60 kg までのワークピース パレットの許容総重量
  • 空気圧ダンパー
  • 無限に調節可能
  • 重量ワークピース パレットと軽量ワークピース パレット間において、2 : 1 比で最適なダンピング
  • WT 2/E、WT 2、WT 2/F、WT 2/H および WT 2/F-H と組み合わせ可能


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:34:22