スライド ストッパー
- スライド ストッパー、空気圧で下げることができます。
- 可逆操作は禁止
- スライド ストッパー、空気圧で上げることができます。
- 内蔵スイッチ ブラケット
- スライド ストッパー、空気圧で下げることができます。ダンプ ストッパー。
- フレーム モジュールの外側で停止
- VA 2/D-130 スライド ストッパーにネジ込むセンサー用クランプ ホルダー、Ø 12 mm
- センサーの可変位置決め用アダプター
- スライド ストッパー、空気圧で下げることが可能、ダンプ ストッパー、HQ 2/C-H で使用 (最小横幅は bQ = 480 Mm、最小縦幅は bL = 640 mm)
- WT フレーム モジュールの内側で停止