ワークピース パレットをロングチューディナル コンベア セクションから平行に走る第 2 のロングチューディナル セクションに移動するために、EQ 2 エレクトリカル トランスバース コンベアが使用されます。EQ 2s は、1つまたは 2つの HQ 2 リフトトランスバース ユニットと 1つのトランスバース コンベア セクション (BS 2.../RS 2) で構成される完全なマクロ モジュールです。
すべての搬送ベルトはモーターによって駆動されます。
TS 2plus トランスファー システムの場合、以下の搬送機能を備えたエレクトリカル トランスバース コンベアが利用できます。
EQ 2/TR
ワークピース パレットを一方のロングチューディナル セクションからトランスバース ローラー セクションを横切って短い距離だけ平行に延びる第 2 のロングチューディナル セクションに移動させるためのもの
EQ 2/T
ワークピース パレットを一方のロングチューディナル セクションからトランスバース ベルト セクションを横切って大きな距離だけ平行に延びる第 2 のロングチューディナル セクションに移動させるためのもの
EQ 2/TE
パレットをロングチューディナル セクションからトランスバース ベルト セクションに移動させるもの (逆も同様にあり)。
注記: HQ 2...のアキュムレーションはできません。
すべての EQ 2 仕様は、オプションでセンターおよびトップ リフト ポジション、またはボトム、センターおよびトップ リフト ポジションに対して空気圧接続で供給されます。空気圧バルブは納入品目に含まれていません。
空気圧バルブは、休止位置が排気位置として機能し、圧力降下の場合にはリフトトランスバース ユニットを中心位置に動かすように設計されています。中心位置で、ワークピース パレットはリフトトランスバース ユニットによって停止されます。この機能により、安全性が向上し、簡単に再設定できます。