HQ 2/C-H リフトトランスバース ユニット
- ロングチューディナル セクションからトランスバース セクション (およびその逆) に送り出すためのリフトトランスバース ユニット
- ワークピース パレットの最も小さい側で 2 kg/cm までの高い全重量に使用、最大で 240 kg
- ワークピース パレットのトランスバース コンベア ベルトに対して完全に取り付けられたベルト セクションは、平行コンベア セクションの a = 135 mm の距離にあります。
- 独自のドライブ付き